Riferimento del componente
Etichettatura
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Montaggio
Task & Solution
In questa applicazione di assemblaggio di MPA Technology GmbH, le etichette vengono applicate e il materiale di supporto rimosso con estrema precisione ed efficienza.
Il fulcro dell'applicazione: La pinza parallela a 2 griffe della serie GP.
Highlights e dati tecnici
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
Forza elevata S
IP30
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Componenti standard integrati